ZHCAFB5A February   2025  – May 2025 AM2612 , AM2612-Q1 , AM2631 , AM2631-Q1 , AM2632 , AM2632-Q1 , AM2634 , AM2634-Q1 , AM263P2 , AM263P2-Q1 , AM263P4 , AM263P4-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2电源网检查
    1. 2.1 验证 AM26x 电源轨电压电平是否适当
    2. 2.2 验证最大电流负载
    3. 2.3 AM26x 电源序列
    4. 2.4 AM26x 电源拓扑参考
  6. 3器件引导状态
    1. 3.1 AM26x SOP 引脚状态
    2. 3.2 SOP 引导模式锁存时序
    3. 3.3 AM26x SOP 引脚隔离
  7. 4验证 UART 输出
    1. 4.1 配置 AM26x 以进行 UART 引导
    2. 4.2 配置主机 PC 以进行 UART 引导验证
  8. 5验证 JTAG 连接
    1. 5.1 配置 AM26x 用于 JTAG
    2. 5.2 配置主机 PC 以进行 JTAG 调试
    3. 5.3 测试 JTAG 连接
    4. 5.4 连接到 AM26x R5F 内核
  9. 6加载和执行代码示例
    1. 6.1 导入、构建和加载工程
  10. 7总结
  11. 8参考资料
  12. 9修订历史记录

修订历史记录

Date Letter Revision History Changes Intro HTML* (February 2025)to RevisionA (May 2025)

  • 增加了 AM261x 器件的“O”速度等级内核电压要求。Go
  • 增加了 500MHz AM261x 器件的电流信息。Go
  • 增加了以 500MHz 运行的工业级 AM261x 器件的说明。内核 VDD 要求为 1.25V。Go