ZHCAFB5A February 2025 – May 2025 AM2612 , AM2631 , AM2631-Q1 , AM2632 , AM2632-Q1 , AM2634 , AM2634-Q1 , AM263P2 , AM263P2-Q1 , AM263P4 , AM263P4-Q1
要检查 AM26x UART 输出,必须首先将该器件置于 UART 引导模式。
如果 PCB 设计支持可配置的引导模式(即通过 DIP 开关),则将 SOP[3:0] 开关设置为 0001。UART 引导模式的这一 SOP[3:0] 设置适用于所有 AM26x 器件。
如果 PCB 设计具有通过焊接的拉电阻配置的固定引导模式,则 AM26x 可能会设置为带 UART 回退的引导模式。要确认,请参阅节 3.1。
设置 UART 引导模式后,使用任何 USB 转 UART 适配器将 AM26x PCB 系统连接到主机 PC。确保使用 UART0 实例的 TX、RX 引脚连接到主机 PC。TI 推荐使用 XDS110 JTAG Debug Probe,其适用于所有 AM26x 微控制器,并且可与 TI 软件和调试工具完美集成。