ZHCAFB5A February   2025  – May 2025 AM2612 , AM2631 , AM2631-Q1 , AM2632 , AM2632-Q1 , AM2634 , AM2634-Q1 , AM263P2 , AM263P2-Q1 , AM263P4 , AM263P4-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2电源网检查
    1. 2.1 验证 AM26x 电源轨电压电平是否适当
    2. 2.2 验证最大电流负载
    3. 2.3 AM26x 电源序列
    4. 2.4 AM26x 电源拓扑参考
  6. 3器件引导状态
    1. 3.1 AM26x SOP 引脚状态
    2. 3.2 SOP 引导模式锁存时序
    3. 3.3 AM26x SOP 引脚隔离
  7. 4验证 UART 输出
    1. 4.1 配置 AM26x 以进行 UART 引导
    2. 4.2 配置主机 PC 以进行 UART 引导验证
  8. 5验证 JTAG 连接
    1. 5.1 配置 AM26x 用于 JTAG
    2. 5.2 配置主机 PC 以进行 JTAG 调试
    3. 5.3 测试 JTAG 连接
    4. 5.4 连接到 AM26x R5F 内核
  9. 6加载和执行代码示例
    1. 6.1 导入、构建和加载工程
  10. 7总结
  11. 8参考资料
  12. 9修订历史记录

总结

本应用手册介绍了启动基于 AM26x 的 PCB 系统的过程,以及如何诊断和调试启动序列中可能遇到的潜在问题。至此,定制 AM26x PCB 系统的初始启动过程已完成。完成本指南中的每一项后,工程师可以确信 AM26x 系统在电源、引导和调试连接方面均运行正常。可以继续进行应用开发,而无需担心这些系统属性的运行状况。