ZHCAFB5A February 2025 – May 2025 AM2612 , AM2631 , AM2631-Q1 , AM2632 , AM2632-Q1 , AM2634 , AM2634-Q1 , AM263P2 , AM263P2-Q1 , AM263P4 , AM263P4-Q1
验证器件电源网和电流负载后,必须使用示波器或类似的电子测试仪器检查 AM26x 的电源时序。TI 建议将测试线或探头挂钩连接到 PCB 上的测试点或裸露的铜箔,以在示波器与 PCB 之间建立安全连接。
验证 AM26x 电源时序时,需要考虑的一些要点包括:
图 2-1 显示 AM26x 上电时序。表 2-3 介绍图 2-1 中所示的时序。
| 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|
| tStartup | 1.2V 和 3.3V 直流/直流转换器启用后的启动时间。这是任意时间量;器件不施加限制。 | – | – | ms |
| tPGood | 电源轨稳定后,直流/直流转换器生成电源正常信号的时间。这是任意时间量 - 器件不施加限制。 | – | – | ms |
| tRamp_3V3 | VDDS3V3 和 VDDA3V3 电源的斜坡时间。这是器件提出的一项要求。 | 0.1 | – | ms |
| tSOP_Sampled | 从 PORz 置为无效到对 SOP[3:0] 引脚进行采样的时间。这是器件内部参数。当内部生成的电源稳定时,会进行采样。仅供参考。有关应用的使用,请参阅 TSU_SOP 和 TH_SOP 参数。 | 0 | – | ms |
| tSU_SOP | 相对于 PORz 置为有效的 SOP 建立时间。 | 10 | – | μs |
| tH_SOP | 相对于 WARMRSTn 置为无效的 SOP 保持时间。 | 0 | – | μs |
| tWARMRSTn | 从 PORz 置为无效到器件使 WARMRESETn 信号无效的时间。 | 2.0 | – | ms |
对 PCB 和 AM26x 执行以下步骤,以从上电复位 (PORz) 引导器件:
验证上电时序后,需要将探头与 PCB 保持连接,以验证下电时序。与上电过程一样,1.2V 和 3.3V 电源轨的下电顺序无关紧要。