ZHCAFB5A February   2025  – May 2025 AM2612 , AM2631 , AM2631-Q1 , AM2632 , AM2632-Q1 , AM2634 , AM2634-Q1 , AM263P2 , AM263P2-Q1 , AM263P4 , AM263P4-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2电源网检查
    1. 2.1 验证 AM26x 电源轨电压电平是否适当
    2. 2.2 验证最大电流负载
    3. 2.3 AM26x 电源序列
    4. 2.4 AM26x 电源拓扑参考
  6. 3器件引导状态
    1. 3.1 AM26x SOP 引脚状态
    2. 3.2 SOP 引导模式锁存时序
    3. 3.3 AM26x SOP 引脚隔离
  7. 4验证 UART 输出
    1. 4.1 配置 AM26x 以进行 UART 引导
    2. 4.2 配置主机 PC 以进行 UART 引导验证
  8. 5验证 JTAG 连接
    1. 5.1 配置 AM26x 用于 JTAG
    2. 5.2 配置主机 PC 以进行 JTAG 调试
    3. 5.3 测试 JTAG 连接
    4. 5.4 连接到 AM26x R5F 内核
  9. 6加载和执行代码示例
    1. 6.1 导入、构建和加载工程
  10. 7总结
  11. 8参考资料
  12. 9修订历史记录

验证最大电流负载

探测 AM26x 器件电源网后,请验证器件处于空闲状态时,未超出器件内核与 IO 电源网上的最大电流负载,这一点至关重要。如果超出电流负载,则在系统上运行应用后,AM26x MCU 和系统损坏风险极高。表 2-2 详细说明了不得超出的峰值功耗。

表 2-2 150°C 结温下的估算峰值功耗
器件
电源名称
标称
电压 (V)
AM263x
峰值电流 (mA)
AM263Px
峰值电流 (mA)
AM261x,R5F = 400MHz
峰值电流 (mA)
AM261x,R5F = 500MHz峰值电流 (mA)(1) 电源说明
VDD、VDDAR 1.2 2500 2800 1750 1500 数字内核电源
VDDS33 3.3 200 200 仅限 3.3V IO 200 仅限 3.3V IO 200 3.3V 数字 I/O 电源
1.8V 和 3.3V IO 120 1.8V 和 3.3V IO 120
VDDA33 3.3 100 200 100 100 3.3V 模拟 I/O 电源
R5F = 500MHz 的功耗数据适用于 125°C 结温