ZHCAFB5A February   2025  – May 2025 AM2612 , AM2612-Q1 , AM2631 , AM2631-Q1 , AM2632 , AM2632-Q1 , AM2634 , AM2634-Q1 , AM263P2 , AM263P2-Q1 , AM263P4 , AM263P4-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2电源网检查
    1. 2.1 验证 AM26x 电源轨电压电平是否适当
    2. 2.2 验证最大电流负载
    3. 2.3 AM26x 电源序列
    4. 2.4 AM26x 电源拓扑参考
  6. 3器件引导状态
    1. 3.1 AM26x SOP 引脚状态
    2. 3.2 SOP 引导模式锁存时序
    3. 3.3 AM26x SOP 引脚隔离
  7. 4验证 UART 输出
    1. 4.1 配置 AM26x 以进行 UART 引导
    2. 4.2 配置主机 PC 以进行 UART 引导验证
  8. 5验证 JTAG 连接
    1. 5.1 配置 AM26x 用于 JTAG
    2. 5.2 配置主机 PC 以进行 JTAG 调试
    3. 5.3 测试 JTAG 连接
    4. 5.4 连接到 AM26x R5F 内核
  9. 6加载和执行代码示例
    1. 6.1 导入、构建和加载工程
  10. 7总结
  11. 8参考资料
  12. 9修订历史记录

验证 AM26x 电源轨电压电平是否适当

完成目视检查后,如果未发现问题,PCB 即可准备进行初始上电。上电后,必须探测 AM26x 器件的每个关键电压网络,验证其是否位于建议的运行条件范围内。表 2-1 展示了这种情况。

表 2-1 AM26x 电源网 - 建议的运行条件
参数 说明 最小值 标称值 最大值 单位
VDD SOC VDD 内核电源 R5F = 400MHz 1.140 1.200 1.260 V
R5F = 500MHz1 1.188 1.250 1.320 V
VDDAR12、VDDAR2、VDDAR3 SRAM 阵列电源 R5F = 400MHz 1.140 1.200 1.260 V
R5F = 500MHz1
VDDS18 来自偏置 LDO 的 1.8V IO 辅助电源通过电路板布线 1.710 1.800 1.890 V
VDDS33 3.3V IO 电源 3.135 3.300 3.465 V
VDDA18_OSC_PLL 用于 PLL 的 1.8V 模拟电源。从模拟 LDO 输出通过电路板布线 1.710 1.800 1.890 V
VDDA33 模拟 3.3V 电源 3.135 3.300 3.465 V
VDDA18 1.8V 模拟电源。从 1.8V 模拟 LDO 输出通过电路板布线 1.710 1.800 1.890 V
无论内核频率设置如何,“O”速度等级的 AM261x 器件都需要 1.25V 标称内核电压
仅适用于 AM263x 和 AM263Px