ZHCAFA6 May 2025 CC2340R5 , CC2340R5-Q1
CC23xx 器件具有三个暴露在外部引脚上的电源轨:VDDS、VDDR 和 VDDD。CC27xx 器件还有一个电源轨:VDDIO。VDDS 是无线微控制器的主电源,必须从外部为其提供 1.71V 至 3.8V 的电压。VDDR 是由内部直流/直流转换器或内部全局 LDO 供电的内部电源轨。VDDR 调节至大约 1.5V。VDDD 由数字 LDO 或 LDO 在内部供电,具体取决于电源状态。将该电源轨修整为约 1.28V,并且需要 1µF 的外部去耦电容器。VDDIO 电源为某些 GPIO 的分离轨 IO 电源供电,必须使用 1.71V 至 3.8V 从外部供电。