ZHCAFA6 May 2025 CC2340R5 , CC2340R5-Q1
CC23xx 和 CC27xx 器件具有两个晶体振荡器。高频晶体振荡器 (HFXT) 以 48MHz 和的频率运行,是无线电正常工作的必备器件。低频晶体振荡器 (LFXT) 用于 RTC 计时,仅在需要进行精确的 RTC 计时的情况下才使用。例如低功耗蓝牙等同步协议(请参阅节 3.1.2)。
这两种晶体振荡器都是图 6-1 中所示的皮尔斯型振荡器。在这种类型的振荡器中,晶体和负载电容器构成 π 型滤波器,为内部放大器提供 180° 相移,同时使振荡器一直锁定在指定的频率。为了使该频率正确,必须根据晶体的容性负载 (CL) 参数正确地确定负载电容的尺寸。
图 6-1 皮尔斯型振荡器振荡器之间的关键区别在于,高频振荡器在 IC 内部具有内部可变负载电容,不需要外部负载电容器。低频振荡器需要具有外部电容器才能正常工作。