ZHCAFA6 May   2025 CC2340R5 , CC2340R5-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 简介
  5. 参考设计
    1. 2.1 LP-EM-CC2340R53
    2. 2.2 LP-EM-CC2340R5
    3. 2.3 LP-EM-CC2340R5-Q1
    4. 2.4 LP-EM-CC2340R5-RGE-4x4-IS24
    5. 2.5 LP-EM-CC2745R10-Q1
  6. 原理图
    1. 3.1 原理图概览
      1. 3.1.1 48MHz 晶振
      2. 3.1.2 32.768kHz 晶振
      3. 3.1.3 滤波器
      4. 3.1.4 去耦电容器
      5. 3.1.5 天线元件
      6. 3.1.6 射频屏蔽层
    2. 3.2 I/O 引脚驱动强度
    3. 3.3 引导加载程序引脚
    4. 3.4 串行线调试 (SWD) 引脚
  7. PCB 布局
    1. 4.1 电路板堆叠
    2. 4.2 LC 滤波器
    3. 4.3 去耦电容器
    4. 4.4 晶体负载电容器的放置
    5. 4.5 电流返回路径
    6. 4.6 直流/直流稳压器
    7. 4.7 天线匹配元件
    8. 4.8 传输线路
    9. 4.9 电磁仿真
  8. 天线
  9. 晶体调谐
    1. 6.1 CC23xx 和 CC27xx 晶体振荡器
    2. 6.2 晶体选型
    3. 6.3 对 LF 晶体振荡器进行调谐
    4. 6.4 对 HF 晶体振荡器进行调谐
  10. 最佳负载阻抗
  11. PA 表
  12. 电源配置
    1. 9.1 电源简介
    2. 9.2 直流/直流转换器模式
    3. 9.3 全局 LDO 模式
  13. 10电路板启动
    1. 10.1 上电
    2. 10.2 RF 测试:SmartRF Studio
    3. 10.3 RF 测试:传导测量
      1. 10.3.1 灵敏度
      2. 10.3.2 输出功率
    4. 10.4 硬件故障排除
      1. 10.4.1 无链路:RF 设置
      2. 10.4.2 无链路:频率偏移
      3. 10.4.3 链路不良:天线
      4. 10.4.4 低功耗蓝牙:器件可以广播但无法连接
      5. 10.4.5 灵敏度差:背景噪声
      6. 10.4.6 睡眠状态功耗高
  14. 11总结
  15. 12参考资料

直流/直流转换器模式

使用内部直流/直流转换器可获得理想的效率,而这要求使用外部电感器和电容器。将元件尽可能靠近 CC23xx 或 CC27xx 器件放置,并从 DC/DC 电容器接地端到芯片上的焊盘之间有一条短的电流返回路径。VDDS 引脚未在内部连接在一起。查看参考设计,以确定每个去耦电容器需要放置的位置。去耦电容器和 DC/DC 电感器的实际值可能因器件而异。关于实际值,请参阅器件特定的参考设计。

在直流/直流模式下运行时,电源系统会根据所需负载在全局 LDO 和直流/直流转换器之间动态切换,以实现最佳效率。如果 VDDS 降至 2.2V 以下,则 DC/DC 转换器的效率将低于 LDO,器件将在全局 LDO 模式下运行。对于在 VDDS 小于 2.2V 的情况下运行的系统,请考虑使用全局 LDO,以节省元件成本和电路板面积。

要使用 DC/DC 转换器,客户必须在 Sysconfig 中的 TI DEVICES -> Device Configuration -> Voltage Regulator 中选择 DCDC。有关更多详细信息,请参阅图 9-2

 直流/直流模式图 9-2 直流/直流模式