ZHCAFA6 May   2025 CC2340R5 , CC2340R5-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 简介
  5. 参考设计
    1. 2.1 LP-EM-CC2340R53
    2. 2.2 LP-EM-CC2340R5
    3. 2.3 LP-EM-CC2340R5-Q1
    4. 2.4 LP-EM-CC2340R5-RGE-4x4-IS24
    5. 2.5 LP-EM-CC2745R10-Q1
  6. 原理图
    1. 3.1 原理图概览
      1. 3.1.1 48MHz 晶振
      2. 3.1.2 32.768kHz 晶振
      3. 3.1.3 滤波器
      4. 3.1.4 去耦电容器
      5. 3.1.5 天线元件
      6. 3.1.6 射频屏蔽层
    2. 3.2 I/O 引脚驱动强度
    3. 3.3 引导加载程序引脚
    4. 3.4 串行线调试 (SWD) 引脚
  7. PCB 布局
    1. 4.1 电路板堆叠
    2. 4.2 LC 滤波器
    3. 4.3 去耦电容器
    4. 4.4 晶体负载电容器的放置
    5. 4.5 电流返回路径
    6. 4.6 直流/直流稳压器
    7. 4.7 天线匹配元件
    8. 4.8 传输线路
    9. 4.9 电磁仿真
  8. 天线
  9. 晶体调谐
    1. 6.1 CC23xx 和 CC27xx 晶体振荡器
    2. 6.2 晶体选型
    3. 6.3 对 LF 晶体振荡器进行调谐
    4. 6.4 对 HF 晶体振荡器进行调谐
  10. 最佳负载阻抗
  11. PA 表
  12. 电源配置
    1. 9.1 电源简介
    2. 9.2 直流/直流转换器模式
    3. 9.3 全局 LDO 模式
  13. 10电路板启动
    1. 10.1 上电
    2. 10.2 RF 测试:SmartRF Studio
    3. 10.3 RF 测试:传导测量
      1. 10.3.1 灵敏度
      2. 10.3.2 输出功率
    4. 10.4 硬件故障排除
      1. 10.4.1 无链路:RF 设置
      2. 10.4.2 无链路:频率偏移
      3. 10.4.3 链路不良:天线
      4. 10.4.4 低功耗蓝牙:器件可以广播但无法连接
      5. 10.4.5 灵敏度差:背景噪声
      6. 10.4.6 睡眠状态功耗高
  14. 11总结
  15. 12参考资料

32.768kHz 晶振

32kHz 晶体用作 RTC 时钟的基准。CC27xx 系列器件不需要任何外部 32kHz 晶体。可以自动校准 RC 振荡器,以便为低功耗 Bluetooth® 提供足够精确的睡眠计时器。使用外部晶体的优点是连接事件前后的接收时段较短,可以提高睡眠时钟精度,并降低低功耗蓝牙的功耗。

对于 CC23xx 系列器件,在某些情况下可以使用内部低速 RC 振荡器 (32kHz) 代替外部 32kHz 晶体作为参考。对于在哪些情况下可以使用 LFOSC,请参阅节 12中的器件特定勘误表。

低频时钟源 可以在 Sysconfig TI DEVICES 部分 Device Configuration 中的 Device Configuration 下设置。

  1. LF XOSC:外部晶体
  2. LF RCOSC:内部 RC 振荡器、DIO23_X32P 和 DIO24_X32N 可以保持悬空或用作 GPIO。
  3. 外部 LF 时钟:由另外一个 IC 提供的外部时钟。该时钟必须馈送到 DIO23_X32P 引脚。引脚 DIO24_X32N 可以保持悬空,也可以用作 GPIO。