ZHCAFA6A May   2025  – February 2026 CC2340R5 , CC2340R5-Q1 , CC2744R7-Q1 , CC2745P10-Q1 , CC2745R10-Q1 , CC2745R7-Q1 , CC2755R10

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 简介
  5. 参考设计
    1. 2.1 LP-EM-CC2340R53
    2. 2.2 LP-EM-CC2340R5
    3. 2.3 LP-EM-CC2340R5-Q1
    4. 2.4 LP-EM-CC2340R5-RGE-4x4-IS24
    5. 2.5 LP-EM-CC2745R10-Q1
  6. 原理图
    1. 3.1 原理图概览
      1. 3.1.1 48MHz 晶振
      2. 3.1.2 32.768kHz 晶振
      3. 3.1.3 滤波器
      4. 3.1.4 去耦电容器
      5. 3.1.5 天线元件
      6. 3.1.6 射频屏蔽层
    2. 3.2 I/O 引脚驱动强度
    3. 3.3 引导加载程序引脚
    4. 3.4 串行线调试 (SWD) 引脚
  7. PCB 布局
    1. 4.1 电路板堆叠
    2. 4.2 LC 滤波器
    3. 4.3 去耦电容器
    4. 4.4 晶体负载电容器的放置
    5. 4.5 电流返回路径
    6. 4.6 直流/直流稳压器
    7. 4.7 天线匹配元件
    8. 4.8 传输线路
    9. 4.9 电磁仿真
  8. 天线
  9. 晶体调谐
    1. 6.1 CC23xx 和 CC27xx 晶体振荡器
    2. 6.2 晶体选型
    3. 6.3 对 LF 晶体振荡器进行调谐
    4. 6.4 对 HF 晶体振荡器进行调谐
  10. 最佳负载阻抗
  11. PA 表
  12. 电源配置
    1. 9.1 电源简介
    2. 9.2 直流/直流转换器模式
    3. 9.3 全局 LDO 模式
  13. 10电路板启动
    1. 10.1 上电
    2. 10.2 RF 测试:SmartRF Studio
    3. 10.3 RF 测试:传导测量
      1. 10.3.1 灵敏度
      2. 10.3.2 输出功率
    4. 10.4 硬件故障排除
      1. 10.4.1 无链路:RF 设置
      2. 10.4.2 无链路:频率偏移
      3. 10.4.3 链路不良:天线
      4. 10.4.4 低功耗蓝牙:器件可以广播但无法连接
      5. 10.4.5 灵敏度差:背景噪声
      6. 10.4.6 睡眠状态功耗高
  14. 11总结
  15. 12参考资料
  16. 13修订历史记录

灵敏度差:背景噪声

射频通道将接收所选频率范围内的所有无线电流量。除了所需的信号之外,该通道还将接收背景噪声。部分背景噪声是所选频带上的其他射频流量。若要接收射频数据包,接收到的信号必须具有给定的 SNR。如果背景噪声增大,则实际灵敏度会变差。

例如,如果传导灵敏度为 -100dBm,所需的 SNR 为 7dB,背景噪声为 -90dBm,则实际辐射灵敏度为 -83dBm。

在进行距离测试之前,应测量背景噪声。一种方法是关闭所有已知的 TX 源,将 LaunchPad 或已知良好 的板连接到 SmartRF Studio,选择“Continuous RX”选项卡并按“Play”。所生成图的平均值可用作查找实际灵敏度的输入。