ZHCAFA6 May   2025 CC2340R5 , CC2340R5-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 简介
  5. 参考设计
    1. 2.1 LP-EM-CC2340R53
    2. 2.2 LP-EM-CC2340R5
    3. 2.3 LP-EM-CC2340R5-Q1
    4. 2.4 LP-EM-CC2340R5-RGE-4x4-IS24
    5. 2.5 LP-EM-CC2745R10-Q1
  6. 原理图
    1. 3.1 原理图概览
      1. 3.1.1 48MHz 晶振
      2. 3.1.2 32.768kHz 晶振
      3. 3.1.3 滤波器
      4. 3.1.4 去耦电容器
      5. 3.1.5 天线元件
      6. 3.1.6 射频屏蔽层
    2. 3.2 I/O 引脚驱动强度
    3. 3.3 引导加载程序引脚
    4. 3.4 串行线调试 (SWD) 引脚
  7. PCB 布局
    1. 4.1 电路板堆叠
    2. 4.2 LC 滤波器
    3. 4.3 去耦电容器
    4. 4.4 晶体负载电容器的放置
    5. 4.5 电流返回路径
    6. 4.6 直流/直流稳压器
    7. 4.7 天线匹配元件
    8. 4.8 传输线路
    9. 4.9 电磁仿真
  8. 天线
  9. 晶体调谐
    1. 6.1 CC23xx 和 CC27xx 晶体振荡器
    2. 6.2 晶体选型
    3. 6.3 对 LF 晶体振荡器进行调谐
    4. 6.4 对 HF 晶体振荡器进行调谐
  10. 最佳负载阻抗
  11. PA 表
  12. 电源配置
    1. 9.1 电源简介
    2. 9.2 直流/直流转换器模式
    3. 9.3 全局 LDO 模式
  13. 10电路板启动
    1. 10.1 上电
    2. 10.2 RF 测试:SmartRF Studio
    3. 10.3 RF 测试:传导测量
      1. 10.3.1 灵敏度
      2. 10.3.2 输出功率
    4. 10.4 硬件故障排除
      1. 10.4.1 无链路:RF 设置
      2. 10.4.2 无链路:频率偏移
      3. 10.4.3 链路不良:天线
      4. 10.4.4 低功耗蓝牙:器件可以广播但无法连接
      5. 10.4.5 灵敏度差:背景噪声
      6. 10.4.6 睡眠状态功耗高
  14. 11总结
  15. 12参考资料

RF 测试:SmartRF Studio

为了使用 SmartRF Studio 进行测试,电路板需要使用一个连接器,将调试器直接连接到射频芯片。对 CC23xx 和 CC27xx 使用 LP-XDS110/LP-XDS110ET。所需连接的引脚为 VDDS(器件由外部供电时不需要)、GND、RESET、SWDIO 和 SWDCK。

  1. 将调试器连接到电路板。打开 SmartRF Studio 并验证器件是否显示在已连接器件列表中。
  2. 放置两个相距 2m、已知正常的电路板。此处的已知正常的电路板 指 TI 的 LaunchPad。在 SmartRF Studio 中使用的预定义 PHY 设置,应与将在最终产品中使用的 PHY 最匹配。
  3. 将一块电路板设置为 Packet RX,另一块设置为 Packet TX,并传输 100 个数据包。确认数据包已接收,并记下所接收数据包的 RSSI。
  4. 将 TX 中使用的电路板替换为被测器件 (DUT)。重复执行 #3 中所述的测试。
  5. 将 RX 中使用的电路板替换为 DUT。将 TX 中使用的电路板替换为已知正常的电路板。重复执行 #3 中所述的测试。
  6. 如果可能,需首先使用已知正常的 天线进行测量,然后使用后续将在最终设计中使用的天线再次进行测量。调谐不良的天线可能会导致显著的灵敏度或输出功率损失。
  7. 如果结果满足要求,请将设置从预定义设置更改为计划在最终产品中使用的射频设置。使用所需的射频设置重复 #3 至 #5 中所述的测试。

如果 RSSI 偏离参考值,则检查原理图和布局。