ZHCAFA6 May   2025 CC2340R5 , CC2340R5-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 简介
  5. 参考设计
    1. 2.1 LP-EM-CC2340R53
    2. 2.2 LP-EM-CC2340R5
    3. 2.3 LP-EM-CC2340R5-Q1
    4. 2.4 LP-EM-CC2340R5-RGE-4x4-IS24
    5. 2.5 LP-EM-CC2745R10-Q1
  6. 原理图
    1. 3.1 原理图概览
      1. 3.1.1 48MHz 晶振
      2. 3.1.2 32.768kHz 晶振
      3. 3.1.3 滤波器
      4. 3.1.4 去耦电容器
      5. 3.1.5 天线元件
      6. 3.1.6 射频屏蔽层
    2. 3.2 I/O 引脚驱动强度
    3. 3.3 引导加载程序引脚
    4. 3.4 串行线调试 (SWD) 引脚
  7. PCB 布局
    1. 4.1 电路板堆叠
    2. 4.2 LC 滤波器
    3. 4.3 去耦电容器
    4. 4.4 晶体负载电容器的放置
    5. 4.5 电流返回路径
    6. 4.6 直流/直流稳压器
    7. 4.7 天线匹配元件
    8. 4.8 传输线路
    9. 4.9 电磁仿真
  8. 天线
  9. 晶体调谐
    1. 6.1 CC23xx 和 CC27xx 晶体振荡器
    2. 6.2 晶体选型
    3. 6.3 对 LF 晶体振荡器进行调谐
    4. 6.4 对 HF 晶体振荡器进行调谐
  10. 最佳负载阻抗
  11. PA 表
  12. 电源配置
    1. 9.1 电源简介
    2. 9.2 直流/直流转换器模式
    3. 9.3 全局 LDO 模式
  13. 10电路板启动
    1. 10.1 上电
    2. 10.2 RF 测试:SmartRF Studio
    3. 10.3 RF 测试:传导测量
      1. 10.3.1 灵敏度
      2. 10.3.2 输出功率
    4. 10.4 硬件故障排除
      1. 10.4.1 无链路:RF 设置
      2. 10.4.2 无链路:频率偏移
      3. 10.4.3 链路不良:天线
      4. 10.4.4 低功耗蓝牙:器件可以广播但无法连接
      5. 10.4.5 灵敏度差:背景噪声
      6. 10.4.6 睡眠状态功耗高
  14. 11总结
  15. 12参考资料

引导加载程序引脚

引导加载程序通过 2 引脚通用异步接收器和发送器 (UART) 或 4 引脚 SPI 与外部器件进行通信。SPI 端口的优点是支持更高、更灵活的数据速率,但该端口也要求与 CC23xx 和 CC27xx 器件之间具有更多的连接。UART 的缺点是速率略低且可能不太灵活。然而,UART 需要的引脚较少,并且可以通过任何标准 UART 接口轻松实现。

CC23xx 器件的串行接口有三种可能的配置,而 CC27xx 器件的串行接口只有一种可能的配置。表 3-2表 3-3分别指定了为 CC23xx 和 CC27xx 器件的特定 DIO 配置了哪些串行接口信号。ROM 引导加载程序的配置在 FCFG 和 CCFG 之间完成。如果在启动时不存在有效的 CCFG,FCFG 中设置的默认值将生效。如果用户想要更改 FCFG 设置的默认值,请更新 CCFG 以提供所需的行为。

表 3-2 CC23xx:串行接口的配置

信号

引脚配置

serialIoCfgIndex == 0

serialIoCfgIndex == 1

serialIoCfgIndex == 2

UART_RX

涉及上拉的输入

DIO20

DIO12

DIO22

UART_TX

无拉取(选择时

输出)

DIO6

DIO13

DIO20

SPI_CLK

涉及上拉的输入

DIO8

DIO24

DIO24

SPI_CS

涉及上拉的输入

DIO11

DIO11

DIO11

SPI_POCI

涉及上拉的输入

DIO12

DIO21

DIO12

SPI_PICO

无拉取(选择时

输出)

DIO13

DIO13

DIO13

表 3-3 CC27xx:串行接口的配置
信号 引脚配置 serialIoCfgIndex == 0

UART_RX

涉及上拉的输入

DIO2

UART_TX

无拉取(选择时输出)

DIO1

SPI_CLK

涉及上拉的输入

DIO3

SPI_CS

涉及上拉的输入

DIO7

SPI_POCI

涉及上拉的输入

DIO5

SPI_PICO

无拉取(选择时输出)

DIO4

引导加载程序可以配置为无条件触发,也可以配置为通过引脚触发。可以在 SysConfig 中启用引脚触发器,方法是转到 TI DEVICES 部分,在 Boot Configuration 中的 Device Configuration 下设置 Enable Pin Trigger 选项。引脚触发器 DIO 也可以在 SysConfig 中的同一位置设置。ROM 引导加载程序的默认引脚触发器 DIO 可在表 3-4中找到。

表 3-4 默认引导加载程序触发器引脚
CC23xx CC27xx

DIO21

DIO21