ZHCAFA6 May 2025 CC2340R5 , CC2340R5-Q1
如果使用 32kHz 晶体振荡器作为 RTC 源,则:
如果使用 32kHz RC 振荡器作为 RTC 源,则:
RTC 频率不正确将导致器件漏掉连接事件,从而断开与中心器件的链接。
为了调试这个问题,可以在 I/O 引脚上输出 32kHz 时钟,并使用频率计数器进行测量。如需更多信息,请参阅节 6.3。通过在引脚上输出时钟,用户需要始终测量 _selected_ RTC 时钟源,并在不影响此时钟源的情况下进行测量(探测晶体会有影响)。
如果使用 32.768kHz 晶体,请确保晶体符合器件特定的 CC234x 和 CC27xx 数据表中概述的要求。请确保适当确定负载电容器的尺寸,如节 6.3所示。
验证 BLE-Stack 是否已根据正确的睡眠时钟精度进行了配置。中央设备和外设器件的默认值分别为 50ppm 和 40ppm。睡眠时钟精度可通过 HCI_EXT_SetSCACmd API 来调整。请参阅 hci.h 或 SDK 随附的 TI 供应商特定 API 指南。