ZHCAF91 April   2025 LMK3H0102

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2输出建议
    1. 2.1 差分与单端
    2. 2.2 压摆率
    3. 2.3 扩频时钟
  6. 3PCB 设计
    1. 3.1 堆叠
    2. 3.2 电源滤波
    3. 3.3 避免产生瓶颈
    4. 3.4 战略性过孔布置
      1. 3.4.1 分散功耗集中
        1. 3.4.1.1 过孔尺寸
        2. 3.4.1.2 焊盘和覆铜
      2. 3.4.2 屏蔽和拼接过孔
  7. 4尽量减少可能使用的天线数量
    1. 4.1 残桩
    2. 4.2 网络覆铜
  8. 5总结
  9. 6参考资料

扩频时钟

展频时钟 (SSC) 是缓解这种 EMI 来源的最常用策略。SSC 能够通过以受控方式改变频率来降低数字时钟信号的峰值振幅,从而将能量分散在频域中。然而,这不会影响时域中的时钟振幅。中心展频 SSC 将能量均匀分散在目标频率的任一侧。向下展频 SSC 仅将能量分散到目标频率以下的频率。两种 SSC 强度可能会有所不同。图 2-3显示了 0 %(蓝色)、±0.5%(绿色)、±1%(青色)和 ±2%(红色)中心展 SSC 的结果。CDCE6214 和 LMK3H 系列等时钟器件具有 SSC 功能。


 100MHz 输出,具有 0%、±0.5%、±1% 和 ±2 % SSC

图 2-3 100MHz 输出,具有 0%、±0.5%、±1% 和 ±2 % SSC

如需了解更多信息,请参阅使用 CDCS502/503 的展时钟,应用手册。