ZHCAF91 April   2025 LMK3H0102

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2输出建议
    1. 2.1 差分与单端
    2. 2.2 压摆率
    3. 2.3 扩频时钟
  6. 3PCB 设计
    1. 3.1 堆叠
    2. 3.2 电源滤波
    3. 3.3 避免产生瓶颈
    4. 3.4 战略性过孔布置
      1. 3.4.1 分散功耗集中
        1. 3.4.1.1 过孔尺寸
        2. 3.4.1.2 焊盘和覆铜
      2. 3.4.2 屏蔽和拼接过孔
  7. 4尽量减少可能使用的天线数量
    1. 4.1 残桩
    2. 4.2 网络覆铜
  8. 5总结
  9. 6参考资料

电源滤波

频率在电源平面上耦合和辐射,是一种常见 EMI 来源。如果需要 CISPR-25 认证,这一点尤为重要,因为天线测量是通过器件的电源线进行的 (图 3-3)。


 CISPR-25 设置

图 3-3 CISPR-25 设置

使用去耦电容器是在电路中产生纯净电源的主要方法。电容器在连接到直流电源后存储能量,因此如果电压从标称值波动,电容器内存储的能量会释放并输送到负载。这会拉平总电压,保持电源稳定并减少 EMI 杂散。

去耦电容器的常见值为 0.1uF 和 1uF;但是,这些值无法滤除每个频率。电容器的内部电阻有限,且具有电阻和电感特性。发生谐振以及容抗和感抗相等的频率称为自谐振频率 (SRF)。在该频率处,电容器阻抗变为零。在我们希望对电源进行滤波的频率处,我们需要去耦电容器的阻抗尽可能低。

在时序方面,CDC6C 提供了具有各种上升时间选项。由于具备可减轻 EMI 影响的优势,上升时间大幅减慢的时钟通常应用于汽车应用。CDC6 慢速模式 4 的典型上升时间为 2.7ns。该 2.7ns 上升时间对应于 370MHz 处的 EMI 杂散和后续谐波。在这种情况下,具有 370MHz SRF 的去耦电容器可以降低开关噪声对电源的影响,并在负载电流尖峰时有效放电。

Wurth Elektronik 提供了 EMI 滤波器设计者工具,可以帮助选择针对特定频率的适当电容器和铁氧体磁珠值。