ZHCAF91 April   2025 LMK3H0102

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2输出建议
    1. 2.1 差分与单端
    2. 2.2 压摆率
    3. 2.3 扩频时钟
  6. 3PCB 设计
    1. 3.1 堆叠
    2. 3.2 电源滤波
    3. 3.3 避免产生瓶颈
    4. 3.4 战略性过孔布置
      1. 3.4.1 分散功耗集中
        1. 3.4.1.1 过孔尺寸
        2. 3.4.1.2 焊盘和覆铜
      2. 3.4.2 屏蔽和拼接过孔
  7. 4尽量减少可能使用的天线数量
    1. 4.1 残桩
    2. 4.2 网络覆铜
  8. 5总结
  9. 6参考资料

屏蔽和拼接过孔

在 PCB 设计中,降低 EMI 的常用方法是使用穿孔拼接和屏蔽过孔。拼接是指使用散布在整个电路板上的通用接地过孔模式。根据设计需求,每个过孔之间的间距可以变化。这些过孔将 PCB 的接地平面连接(装订)在一起,为电路形成一个稳固的整体接地。额外的接地还用于进一步环绕电源平面或布线,有助于现场抑制 (图 3-10)。在电路中提供稳固的接地是降低 EMI 的最有效方法之一。


 利用过孔实现带状线堆叠

图 3-10 利用过孔实现带状线堆叠

妥善做法是在连接点布置一个额外的接地过孔 (图 3-11)。连接点可以是布线连接到另一元件的任何位置,例如过孔或无源器件。额外的过孔可实现更短的接地路径,减少电感和 EMI。


 带有接地过孔的电阻器(靠近布线连接点)

图 3-11 带有接地过孔的电阻器(靠近布线连接点)

屏蔽(如拼接)也利用接地过孔。但是,屏蔽过孔不会散布在整个电路板上,而是沿信号布线布置 (图 3-12)。这些过孔可以帮助滤除某些频率。对于较低的时钟频率,以波长的 1/20 将一组过孔隔开;对于较高频率,以波长的 1/10 将其隔开。虽然这种方法优先处理带状线相关的布线,但使用通孔过孔可能和使用拼接过孔有着类似的效果,可以加强电源平面的整体接地和带状线部分。


 带有屏蔽过孔的时钟布线

图 3-12 带有屏蔽过孔的时钟布线