ZHCAF91 April   2025 LMK3H0102

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2输出建议
    1. 2.1 差分与单端
    2. 2.2 压摆率
    3. 2.3 扩频时钟
  6. 3PCB 设计
    1. 3.1 堆叠
    2. 3.2 电源滤波
    3. 3.3 避免产生瓶颈
    4. 3.4 战略性过孔布置
      1. 3.4.1 分散功耗集中
        1. 3.4.1.1 过孔尺寸
        2. 3.4.1.2 焊盘和覆铜
      2. 3.4.2 屏蔽和拼接过孔
  7. 4尽量减少可能使用的天线数量
    1. 4.1 残桩
    2. 4.2 网络覆铜
  8. 5总结
  9. 6参考资料

总结

PCB 布局是影响系统 EMI 性能的主要因素之一。在设计电路板时,它是(通过电容器和铁氧体磁珠)保持纯净电源并(通过额外的接地过孔)维持稳固接地的关键。PCB 层堆叠和布线布局也可以进行优化,以提供额外的接地屏蔽和平滑的功率流。

使用时钟器件时,可以使用不同的设置(如 SSC)进一步降低 EMI 发射。