ZHCAF49 March   2025 LMX2820

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2创建输入信号的多个副本
    1. 2.1 偏斜和压摆率注意事项
    2. 2.2 对比缓冲器与电阻分压器
    3. 2.3 使用缓冲器时的相位噪声注意事项
  6. 3组合输出的注意事项
    1. 3.1 源之间的隔离
    2. 3.2 对比单端输出与差分输出
    3. 3.3 组合导致的损耗
  7. 4用于组合多个信号的电阻法
    1. 4.1 源输出阻抗可能与负载阻抗不同的一般情况
    2. 4.2 源阻抗和负载阻抗相同的特殊情况
    3. 4.3 增大 R1 以改善隔离
  8. 5与无功电路的阻抗匹配
  9. 6相位误差导致的损耗
  10. 7通过组合多个信号来改善相位噪声
    1. 7.1 针对同相设计的多个信号的理论改进
    2. 7.2 组合多个信号与相位误差
  11. 8总结
  12. 9参考资料
  13.   A 附录:电阻匹配网络的计算
  14.   B 附录:无功匹配网络的计算
  15.   C 附录:计算相位误差导致的损耗

与无功电路的阻抗匹配

电阻匹配电路简单,可提供良好的匹配。但此电路会牺牲输出功率。通过使用电感器和电容器,可以提供一个匹配,以使理论上的输出功率高 6dB。但是,在高频率下,需要注意电感器和电容器的非设计行为。

 无功匹配电路图 5-1 无功匹配电路

可以使用以下方法 (AppendixB) 计算 L 和 C 的值:

方程式 12. L   =   j × Q × R S o u r c e N 2 π × f × j     =   R S o u r c e × Q 2 π × f × N  
方程式 13. C =   - j 2 π × f × X C     = Q R L o a d ×   2 π × f  

这些计算假设满足以下限制条件。

方程式 14. R S o u r c e N     < R L o a d

将输出直接短接在一起可能会引起一些关于电源之间隔离的问题。为了缓解此问题,可以添加一个串联电阻,然后重新计算包含此电阻的 RSource。但是,这种方法会牺牲一些功率。