ZHCAF49 March   2025 LMX2820

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2创建输入信号的多个副本
    1. 2.1 偏斜和压摆率注意事项
    2. 2.2 对比缓冲器与电阻分压器
    3. 2.3 使用缓冲器时的相位噪声注意事项
  6. 3组合输出的注意事项
    1. 3.1 源之间的隔离
    2. 3.2 对比单端输出与差分输出
    3. 3.3 组合导致的损耗
  7. 4用于组合多个信号的电阻法
    1. 4.1 源输出阻抗可能与负载阻抗不同的一般情况
    2. 4.2 源阻抗和负载阻抗相同的特殊情况
    3. 4.3 增大 R1 以改善隔离
  8. 5与无功电路的阻抗匹配
  9. 6相位误差导致的损耗
  10. 7通过组合多个信号来改善相位噪声
    1. 7.1 针对同相设计的多个信号的理论改进
    2. 7.2 组合多个信号与相位误差
  11. 8总结
  12. 9参考资料
  13.   A 附录:电阻匹配网络的计算
  14.   B 附录:无功匹配网络的计算
  15.   C 附录:计算相位误差导致的损耗

附录:无功匹配网络的计算

引入以下术语:

方程式 29. XL = 2π×f×j×L
方程式 30. XC = -j×12π×f×C
方程式 31. z = XL + RSourceN

看向负载的阻抗需要与从负载向外看的阻抗相同。

方程式 32. RLoad = z|| XC  = z×XCz+XC

此公式可按以下方式重新排列:

方程式 33. z = XC×RLoadXC-RLoad

从电感器向外看的阻抗需要等于看向电感器的阻抗

方程式 34. 2×RSourceN =z+ RLoad||XC  =z+ RLoad×XCRLoad+XC

组合这些方程即可得到

方程式 35. 2×RSourceN =RLoad×XCXC-RLoad + RL×XCXC+RLoad = 2×RLoad×XC2XC2-RLoad2

定义以下术语:

方程式 36. Q =N×RLoadRS - 1

要非常仔细,确保得到正确的根和正确的分支。例如,注意到这些公式可以组合为

方程式 37. i.e. 1 - 1 =   - j   ≠ j

考虑到这一点,这些方程可以组合为

方程式 38. X C   = - j ×   R L o a d N × R L o a d R S   -   1 = -   j × R L o a d Q

将此值代回 x 和 y 的值,得到:

方程式 39. - j×RLoadQ×RLoad- j×RLoadQ-RLoad = XLoad + RSourceN

这可以简化为:

方程式 40. XL = - j×RLoadQ×RLoad- j×RLoadQ-RLoad - RSourceN = j×Q×RLoad+RLoadQ2+1 - RSourceN = j×Q×RLoad+RLoadN×RLoadRSource - RSourceN=j×Q×RSourceN

最后,可得出电感和电容值:

方程式 41. L = j×Q×RSourceN2π×f×j  = RSource×Q2π×f×N
方程式 42. C= -j2π×f×XC  =QRLoad× 2π×f