ZHCAF49 March   2025 LMX2820

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2创建输入信号的多个副本
    1. 2.1 偏斜和压摆率注意事项
    2. 2.2 对比缓冲器与电阻分压器
    3. 2.3 使用缓冲器时的相位噪声注意事项
  6. 3组合输出的注意事项
    1. 3.1 源之间的隔离
    2. 3.2 对比单端输出与差分输出
    3. 3.3 组合导致的损耗
  7. 4用于组合多个信号的电阻法
    1. 4.1 源输出阻抗可能与负载阻抗不同的一般情况
    2. 4.2 源阻抗和负载阻抗相同的特殊情况
    3. 4.3 增大 R1 以改善隔离
  8. 5与无功电路的阻抗匹配
  9. 6相位误差导致的损耗
  10. 7通过组合多个信号来改善相位噪声
    1. 7.1 针对同相设计的多个信号的理论改进
    2. 7.2 组合多个信号与相位误差
  11. 8总结
  12. 9参考资料
  13.   A 附录:电阻匹配网络的计算
  14.   B 附录:无功匹配网络的计算
  15.   C 附录:计算相位误差导致的损耗

附录:电阻匹配网络的计算

两个关键的限制是:

  1. 从负载向外看的阻抗等于负载阻抗
  2. 从任何源向外看的阻抗均等于该源输出阻抗

为了简化计算过程,首先引入这两个变量,即 x 和 y。

方程式 17. x =   R 1 +   R S o u r c e
方程式 18. y =   R 2 +   R L o a d

现在,已知并联 N 个物体的组合可以得到等于原始阻抗除以 N 的阻抗,使用上述两个定义,得到以下关键公式:

方程式 19. R L o a d =   R 2 +   x N
方程式 20. R S o u r c e =   R 1 +   x N - 1   | | y   = R 1 +   x × y x + n - 1 × y

这些公式可按如下方式重新排列:

方程式 21. x N   + y = 2 × R L o a d
方程式 22. x × y x + n - 1 × y + x   =   2 × R S o u r c e

公式 方程式 22 可简化为

方程式 23. 2 × N × R L o a d × x   =   2 × R S o u r c e × 2 × N × R L o a d - y

可以组合公式 方程式 21 和 方程式 23 以得到

方程式 24. x   =   2 × R S o u r c e × R L o a d × N × N - 1 N 2 × R L o a d - R S o u r c e

可以组合公式 (11)、(12)、(18) 和 (19) 以得到 R1 和 R2 的值

方程式 25. R 1   =   R S o u r c e × 2 × R L o a d × N × N - 1 N 2 × R L o a d - R S o u r c e - 1
方程式 26. R 2   = R L o a d × 1 - 2 × R S o u r c e × N - 1 N 2 × R L o a d - R S o u r c e

通过设置以下条件,可以确保 R2 >=0,也可以确保 R1 >=0

方程式 27. R L o a d R S o u r c e   =   2 × N - 1 N 2

在许多情况下,源阻抗和负载阻抗相同。在这种情况下,公式 方程式 25 和 方程式 26 简化为:

方程式 28. R 1   =   R 2 =   R M a t c h × N - 1 N + 1