ZHCAF49 March   2025 LMX2820

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2创建输入信号的多个副本
    1. 2.1 偏斜和压摆率注意事项
    2. 2.2 对比缓冲器与电阻分压器
    3. 2.3 使用缓冲器时的相位噪声注意事项
  6. 3组合输出的注意事项
    1. 3.1 源之间的隔离
    2. 3.2 对比单端输出与差分输出
    3. 3.3 组合导致的损耗
  7. 4用于组合多个信号的电阻法
    1. 4.1 源输出阻抗可能与负载阻抗不同的一般情况
    2. 4.2 源阻抗和负载阻抗相同的特殊情况
    3. 4.3 增大 R1 以改善隔离
  8. 5与无功电路的阻抗匹配
  9. 6相位误差导致的损耗
  10. 7通过组合多个信号来改善相位噪声
    1. 7.1 针对同相设计的多个信号的理论改进
    2. 7.2 组合多个信号与相位误差
  11. 8总结
  12. 9参考资料
  13.   A 附录:电阻匹配网络的计算
  14.   B 附录:无功匹配网络的计算
  15.   C 附录:计算相位误差导致的损耗

增大 R1 以改善隔离

为了改善隔离,一种方法是可视化添加一个串联电阻 RISO 到每个源,然后像以前一样进行计算,但使用增加的源电阻 (RSource+RISO)。极端情况是为满足 方程式 3 的 RISO 做出最大选择。

方程式 9. R I S O   =   N 2 2 × N - 1 × R L o a d   -   R S o u r c e

做出此选择时,可以按以下公式求解其他元件:

方程式 10. R 1   = N × R L o a d   -   R S o u r c e
方程式 11. R 2   =   0

在源阻抗和负载阻抗相同的情况下,这种选择会产生非常相似的功率,或者可能高出零点几 dB。问题可能是布线阻抗需要匹配到与 50Ω 相差很大的电阻。在 图 4-4 中,从技术上讲,这些电阻之间的布线阻抗需要是 66.7Ω。图 4-5。在本例中,计算得出的功率大约低了 0.7dB,但电源之间的隔离改善了约 8dB。

 组合两个源并添加隔离图 4-4 组合两个源并添加隔离
 组合三个源并添加隔离图 4-5 组合三个源并添加隔离

对于三个源的情况,添加隔离电阻理论上可以提供完全相同的功率,但可以将隔离提高 10dB。不过,需要考虑布线阻抗匹配,因为这会使匹配远远超出 50Ω 系统。