ZHCAF49
March 2025
LMX2820
1
摘要
商标
1
引言
2
创建输入信号的多个副本
2.1
偏斜和压摆率注意事项
2.2
对比缓冲器与电阻分压器
2.3
使用缓冲器时的相位噪声注意事项
3
组合输出的注意事项
3.1
源之间的隔离
3.2
对比单端输出与差分输出
3.3
组合导致的损耗
4
用于组合多个信号的电阻法
4.1
源输出阻抗可能与负载阻抗不同的一般情况
4.2
源阻抗和负载阻抗相同的特殊情况
4.3
增大 R1 以改善隔离
5
与无功电路的阻抗匹配
6
相位误差导致的损耗
7
通过组合多个信号来改善相位噪声
7.1
针对同相设计的多个信号的理论改进
7.2
组合多个信号与相位误差
8
总结
9
参考资料
A 附录:电阻匹配网络的计算
B 附录:无功匹配网络的计算
C 附录:计算相位误差导致的损耗
7
通过组合多个信号来改善相位噪声