ZHCAF49 March   2025 LMX2820

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2创建输入信号的多个副本
    1. 2.1 偏斜和压摆率注意事项
    2. 2.2 对比缓冲器与电阻分压器
    3. 2.3 使用缓冲器时的相位噪声注意事项
  6. 3组合输出的注意事项
    1. 3.1 源之间的隔离
    2. 3.2 对比单端输出与差分输出
    3. 3.3 组合导致的损耗
  7. 4用于组合多个信号的电阻法
    1. 4.1 源输出阻抗可能与负载阻抗不同的一般情况
    2. 4.2 源阻抗和负载阻抗相同的特殊情况
    3. 4.3 增大 R1 以改善隔离
  8. 5与无功电路的阻抗匹配
  9. 6相位误差导致的损耗
  10. 7通过组合多个信号来改善相位噪声
    1. 7.1 针对同相设计的多个信号的理论改进
    2. 7.2 组合多个信号与相位误差
  11. 8总结
  12. 9参考资料
  13.   A 附录:电阻匹配网络的计算
  14.   B 附录:无功匹配网络的计算
  15.   C 附录:计算相位误差导致的损耗

引言

当相位噪声性能至关重要,但一个 PLL 合成器无法正常工作时,一种方法是组合多个合成器。组合两个 LMX2820 合成器输出以改善相位噪声 可以很好地分析组合两个信号以改善相位噪声的效果,展示理论上和实际测得的 3dB 优势,并展示信号不同相时的影响。此外,组合 N 个合成器可以获得 10×log(N) 的理论优势,但也存在如何缓冲或分离输入信号、如何组合多个输出以及允许多大的相位误差(对于两个以上器件)等问题。

 组合 N 个频率合成器的一般方法图 1-1 组合 N 个频率合成器的一般方法

图 1-1 显示了组合多个合成器以改善相位噪声的一般方法。假设先使用一个比合成器和缓冲器相位噪声更低的超洁净源。为撰写本文,假设使用无噪声源。从该基准开始,需要将此基准分配给合成器,并将合成器组合为负载的单个输出。本文讨论了噪声、偏斜和匹配等注意事项。尤其是在较高的频率下,了解可容许的相位误差以及这如何随合成器数量的变化而变化非常重要。尽管校准例程和可编程延迟可以调整相位,但这些都需要校准并可能增加噪声。