ZHCAF49 March   2025 LMX2820

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2创建输入信号的多个副本
    1. 2.1 偏斜和压摆率注意事项
    2. 2.2 对比缓冲器与电阻分压器
    3. 2.3 使用缓冲器时的相位噪声注意事项
  6. 3组合输出的注意事项
    1. 3.1 源之间的隔离
    2. 3.2 对比单端输出与差分输出
    3. 3.3 组合导致的损耗
  7. 4用于组合多个信号的电阻法
    1. 4.1 源输出阻抗可能与负载阻抗不同的一般情况
    2. 4.2 源阻抗和负载阻抗相同的特殊情况
    3. 4.3 增大 R1 以改善隔离
  8. 5与无功电路的阻抗匹配
  9. 6相位误差导致的损耗
  10. 7通过组合多个信号来改善相位噪声
    1. 7.1 针对同相设计的多个信号的理论改进
    2. 7.2 组合多个信号与相位误差
  11. 8总结
  12. 9参考资料
  13.   A 附录:电阻匹配网络的计算
  14.   B 附录:无功匹配网络的计算
  15.   C 附录:计算相位误差导致的损耗

附录:计算相位误差导致的损耗

首先考虑添加两个具有相同幅度的矢量。第一个矢量的角度为零度,第二个矢量的角度为 ϕ。因此,向量为:

<1+cos ϕ, sin ϕ>

幅度的计算公式为:

方程式 43. 1 + c o s   ϕ ,   s i n   ϕ   =   1 + c o s   ϕ 2 + s i n   ϕ 2 = 2 × 1 + c o s   ϕ

如果所得矢量的角度不直观,则通过识别该矢量计算的角度与相切的半角公式相关,可以更明显地看出这一点。

方程式 44. t a n     ϕ 2   =   s i n   ϕ 1 + c o s   ϕ

此外,这需要直观,如果将偶数个矢量组合在一起,则角度不会变化,幅度可以为:

方程式 45. N   2 × 2 × 1 + c o s   ϕ =   N × 1 + c o s   ϕ

如果矢量的数量为奇数,则将除最后一个矢量外的所有矢量相加,此公式已知。显然,如果最后一个矢量在角度 f/2 处,那么可以提供的功率最大,因此在不影响一般性的情况下,对于最坏的情况,最后一个矢量可以在零度处。因此,在矢量数量为奇数的情况下,幅度可以为:

方程式 46. 1 + N - 1   2 + N - 1   2 × c o s   ϕ , N - 1   2 ×   s i n   ϕ   =   1 + N - 1   2 + N - 1   2 × c o s   ϕ 2 + N - 1   2 ×   s i n   ϕ 2 = N 2 + 1 2 + N 2 - 1 2 × c o s   ϕ

需要注意与设计的 N 信号组合相比的功率损耗,该损耗可通过以下公式计算得出:

方程式 47. L o s s   =                             10 × l o g 1 + c o s   ϕ 2                     N   e v e n 10 × l o g 1 n 2 + 1 - 1 n 2 1 + cos ⁡ ϕ 2                     N   o d d