图 4-1 显示了组合多个源来驱动单个负载的一般方法。假设所有源都具有相同的振幅和输出阻抗,并且单个源的输出阻抗等于负载。
匹配电阻器的值可按以下方式 ( AppendixA ) 进行计算:
方程式 1.
方程式 2.
只要满足以下条件,即可进行此匹配:
方程式 3.
为了进行分析,需要使用一个有效量来了解与 N-1 源并联的负载的等效电阻。
方程式 4.
通过此公式可以计算出相对功率。
方程式 5.
源 A 和源 B 之间的隔离可以定义为源 A 在源 B 的源阻抗上产生的电压,可以表示为 dB。
方程式 6.