ZHCAF49 March   2025 LMX2820

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2创建输入信号的多个副本
    1. 2.1 偏斜和压摆率注意事项
    2. 2.2 对比缓冲器与电阻分压器
    3. 2.3 使用缓冲器时的相位噪声注意事项
  6. 3组合输出的注意事项
    1. 3.1 源之间的隔离
    2. 3.2 对比单端输出与差分输出
    3. 3.3 组合导致的损耗
  7. 4用于组合多个信号的电阻法
    1. 4.1 源输出阻抗可能与负载阻抗不同的一般情况
    2. 4.2 源阻抗和负载阻抗相同的特殊情况
    3. 4.3 增大 R1 以改善隔离
  8. 5与无功电路的阻抗匹配
  9. 6相位误差导致的损耗
  10. 7通过组合多个信号来改善相位噪声
    1. 7.1 针对同相设计的多个信号的理论改进
    2. 7.2 组合多个信号与相位误差
  11. 8总结
  12. 9参考资料
  13.   A 附录:电阻匹配网络的计算
  14.   B 附录:无功匹配网络的计算
  15.   C 附录:计算相位误差导致的损耗

对比缓冲器与电阻分压器

电阻式分压器可能会提供更小的偏斜,并且不会增加相位噪声。但是,如果要驱动的合成器过多,这会降低压摆率,从而增加 PLL 噪声。从压摆率来看,缓冲器是一种很好的设计,但这可能会引入偏斜,并且缓冲器噪声也会进入输出。缓冲器噪声的处理非常复杂。从输入到缓冲器的噪声对于所有源来说是共有的,因此会直接进入输出。同一缓冲器的不同输出的噪声不相关,这意味着该相位噪声得以降低。缓冲器数据表通常不会将输入噪声和输出噪声分为不同的噪声,但如果我们假设它们相等,则意味着我们可以假设输入缓冲器比总本底噪声低 3dB,并且输出缓冲器比总本底噪声低 3dB。