ZHCAF49 March   2025 LMX2820

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2创建输入信号的多个副本
    1. 2.1 偏斜和压摆率注意事项
    2. 2.2 对比缓冲器与电阻分压器
    3. 2.3 使用缓冲器时的相位噪声注意事项
  6. 3组合输出的注意事项
    1. 3.1 源之间的隔离
    2. 3.2 对比单端输出与差分输出
    3. 3.3 组合导致的损耗
  7. 4用于组合多个信号的电阻法
    1. 4.1 源输出阻抗可能与负载阻抗不同的一般情况
    2. 4.2 源阻抗和负载阻抗相同的特殊情况
    3. 4.3 增大 R1 以改善隔离
  8. 5与无功电路的阻抗匹配
  9. 6相位误差导致的损耗
  10. 7通过组合多个信号来改善相位噪声
    1. 7.1 针对同相设计的多个信号的理论改进
    2. 7.2 组合多个信号与相位误差
  11. 8总结
  12. 9参考资料
  13.   A 附录:电阻匹配网络的计算
  14.   B 附录:无功匹配网络的计算
  15.   C 附录:计算相位误差导致的损耗

相位误差导致的损耗

信号之间的相位会导致功率损耗。AppendixC 显示,当最坏情况相位误差 ϕ 被限制在不超过 180 度时,N 个信号的最坏情况组合为:

方程式 15. L o s s   =                             10 × l o g 1 + c o s   ϕ 2                     N   e v e n 10 × l o g 1 n 2 + 1 - 1 n 2 1 + cos ⁡ ϕ 2                     N   o d d                    

由此观察到,奇数个信号具有较高的相位误差电阻。

 相位误差导致的损耗图 6-1 相位误差导致的损耗