ZHCAF49 March   2025 LMX2820

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2创建输入信号的多个副本
    1. 2.1 偏斜和压摆率注意事项
    2. 2.2 对比缓冲器与电阻分压器
    3. 2.3 使用缓冲器时的相位噪声注意事项
  6. 3组合输出的注意事项
    1. 3.1 源之间的隔离
    2. 3.2 对比单端输出与差分输出
    3. 3.3 组合导致的损耗
  7. 4用于组合多个信号的电阻法
    1. 4.1 源输出阻抗可能与负载阻抗不同的一般情况
    2. 4.2 源阻抗和负载阻抗相同的特殊情况
    3. 4.3 增大 R1 以改善隔离
  8. 5与无功电路的阻抗匹配
  9. 6相位误差导致的损耗
  10. 7通过组合多个信号来改善相位噪声
    1. 7.1 针对同相设计的多个信号的理论改进
    2. 7.2 组合多个信号与相位误差
  11. 8总结
  12. 9参考资料
  13.   A 附录:电阻匹配网络的计算
  14.   B 附录:无功匹配网络的计算
  15.   C 附录:计算相位误差导致的损耗

组合多个信号与相位误差

当出现相位误差时,这会降低信号功率,但不会降低噪声功率。如果将这添加到理论噪声改善中,则可以求出考虑相位误差的相位噪声改善结果。

方程式 16. L n = 10 × l o g n + 10 × l o g 1 + cos ⁡ ϕ 2                                                                                                             n   e v e n 10 × l o g n + 10 × l o g 1 n 2 + 1 - 1 n 2 1 + cos ⁡ ϕ 2 ⁡                                               n   o d d      

图 7-1 显示了组合多个信号可以实现的改善。请注意,奇数个合成器(尤其是三个合成器)的组合似乎对较大的相位误差具有更高的抗扰度。

 组合多个信号时的相位噪声改善图 7-1 组合多个信号时的相位噪声改善