ZHCAF49 March 2025 LMX2820
首先考虑组合两个振幅相同的同相合成器的情况。在这种情况下,电压可以翻倍,从而将输出功率增加 6dB。不过,这两个合成器的噪声不相关,因此噪声功率仅增加 3dB。这会使理论上的相位噪声改善 3dB。即使组合中存在损耗(例如在电阻电路的情况下),这也会同样适用于输出功率和噪声功率,因此相位噪声改善仍然为 3dB。一个考虑因素是输入基准时钟需要足够干净。由于此参考时钟的噪声是两个合成器所共有,因此这实际上会随着噪声功率的增加而增加 6dB。此外,这种方法会降低由合成器产生的噪声,但不会降低基准时钟产生的噪声。根据这一结果可以概括,将相位中的 N 个信号组合在一起时,相位噪声的理论改进为 10×log(N)