ZHCAF34 March   2025 AM2611 , AM2611-Q1 , AM2612 , AM2612-Q1 , AM2631 , AM2631-Q1 , AM2632 , AM2632-Q1 , AM2634 , AM2634-Q1 , AM263P2-Q1 , AM263P4 , AM263P4-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1交流或伺服驱动器热侧控制架构简介
  5. 2用于时间同步和数据传输的 PRU 和 FSI 实现
    1. 2.1 采用 MCU 的工业系统中时钟的重要性
    2. 2.2 IEP 计时器接口
    3. 2.3 PRU_ICSSG 任务管理器
    4. 2.4 快速串行接口
    5. 2.5 用于时间同步和数据传输的双芯片系统方案
      1. 2.5.1 器件 1 配置
        1. 2.5.1.1 焊盘配置
        2. 2.5.1.2 时钟源配置
        3. 2.5.1.3 IEP 计时器配置
        4. 2.5.1.4 任务管理器配置
      2. 2.5.2 器件 2 配置
        1. 2.5.2.1 焊盘配置
        2. 2.5.2.2 时钟配置
        3. 2.5.2.3 IEP 计时器配置
        4. 2.5.2.4 TSR 配置
        5. 2.5.2.5 任务管理器配置
  6. 3验证
  7. 4总结
  8. 5参考资料

TSR 配置

配置 TSR 以将 PRG0_IEP0_EDC_LATCH_IN0 信号路由到 PRU_ICSSG0_pr1_edc0_latch0_IN_0。这会建立从 PRG0_PRU0_GPO18 到 ICSSG0 IEP0 锁存器的信号路径。通过为 TSR 选择适当的输入和输出信号来执行路由。设置 TIMESYNC_EVENT_INTROUTE R0 寄存器 (0x00a40024) 中的 MUX_CNTL 位字段 = 0x4。