ZHCAF34 March 2025 AM2612 , AM2612-Q1 , AM2631 , AM2631-Q1 , AM2632 , AM2632-Q1 , AM2634 , AM2634-Q1 , AM263P2-Q1 , AM263P4 , AM263P4-Q1
AM243x 引脚和焊盘可使用引脚多路复用配置为多种功能。本应用手册中选择了一个特定引脚从 ICSSG0 IEP0 输出同步信号。设置 PADCONFIG107 寄存器 (0x000F41AC) 中的 MUXMODE 位字段 = 0x2,以将球名为 PRG0_PRU0_GPO19 的引脚路由到信号 PRG0_IEP0_EDC_SYNC_OUT0。此引脚用作由 IEP 生成的 SYNC 信号。器件 2 使用此信号作为基准来调整 IEP 计数器,从而与器件 1 建立同步。