ZHCAF34 March 2025 AM2612 , AM2612-Q1 , AM2631 , AM2631-Q1 , AM2632 , AM2632-Q1 , AM2634 , AM2634-Q1 , AM263P2-Q1 , AM263P4 , AM263P4-Q1
IEP 模块采用具有 16 个比较事件的工业以太网计时器、工业以太网同步发生器和锁存捕获、工业以太网看门狗计时器和数字 I/O 端口。IEP 功能方框图如 图 2-1 所示。
同步块支持生成两个同步信号:SYNC0 和 SYNC1,它们可以直接映射到输出以供外部器件使用。这些信号还可用于 PRU_ICSSG 中的内部同步。生成模式可以配置为四种操作模式:循环模式、单次模式、循环确认模式和单次确认模式,如 图 2-2 所示。
根据设计,时间同步路由器 (TSR) 模块可向多个接收者发送一个同步信号。此同步信号允许处理器内的多个外设或内核将其计数器同步到单个“主时钟”。如果处理器外部的某个器件也需要接收同步信号,则甚至可以将 TSR 信号路由到处理器引脚。将 IEP 锁存信号连接到 TSR 输出,以建立从 PRU GPIO 到 ICSSG_IEP_Latch 的信号路径。[常见问题解答] AM64x:时间同步路由器有什么用?如何使用它?介绍 TSR 模块的 E2E 论坛帖子链接为- 处理器论坛 - 处理器 - TI E2E 支持论坛。
控制器可以根据控制环路频率发送循环 SYNC0。同时,该器件可以通过 IEP 锁存器捕获 SYNC0 信号,然后补偿延迟时间并与控制器对齐时间戳。
两个 MCU 的 IEP 计数器通过同步输出信号、锁存器和 IEP 计数器补偿寄存器进行同步。两个 MCU 均配置为以相同的频率和相同的增量值运行 IEP 计数。在此应用手册设置中,IEP 时钟频率被设置为 250MHz,IEP 计数器的默认增量值为 4。