ZHCAF34 March 2025 AM2611 , AM2611-Q1 , AM2612 , AM2612-Q1 , AM2631 , AM2631-Q1 , AM2632 , AM2632-Q1 , AM2634 , AM2634-Q1 , AM263P2-Q1 , AM263P4 , AM263P4-Q1
快速串行接口 (FSI) 模块是一个串行通信外设,能够跨隔离器件进行可靠的高速通信。电隔离器件用于两种不同的电路(没有共同的电源和接地连接)必须交换信息的情况。尽管隔离器件有助于实现这些信号通信,但隔离器件也会在信号线路上引入较大的延迟并增加信号之间的偏移。FSI 专门设计用于确保在跨隔离栅进行通信的系统场景中实现可靠的高速通信,而不添加组件。FSI 包含独立发送器 (FSITX) 和接收器 (FSIRX) 内核。FSITX 和 FSIRX 内核是独立配置和运行的。图 2-4 显示了 FSI 高级通信方框图。使用 50MHz 时钟和 2 条数据线时,FSI 的通信速度可达到 200Mbit/sec。