ZHCAF34 March   2025 AM2611 , AM2611-Q1 , AM2612 , AM2612-Q1 , AM2631 , AM2631-Q1 , AM2632 , AM2632-Q1 , AM2634 , AM2634-Q1 , AM263P2-Q1 , AM263P4 , AM263P4-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1交流或伺服驱动器热侧控制架构简介
  5. 2用于时间同步和数据传输的 PRU 和 FSI 实现
    1. 2.1 采用 MCU 的工业系统中时钟的重要性
    2. 2.2 IEP 计时器接口
    3. 2.3 PRU_ICSSG 任务管理器
    4. 2.4 快速串行接口
    5. 2.5 用于时间同步和数据传输的双芯片系统方案
      1. 2.5.1 器件 1 配置
        1. 2.5.1.1 焊盘配置
        2. 2.5.1.2 时钟源配置
        3. 2.5.1.3 IEP 计时器配置
        4. 2.5.1.4 任务管理器配置
      2. 2.5.2 器件 2 配置
        1. 2.5.2.1 焊盘配置
        2. 2.5.2.2 时钟配置
        3. 2.5.2.3 IEP 计时器配置
        4. 2.5.2.4 TSR 配置
        5. 2.5.2.5 任务管理器配置
  6. 3验证
  7. 4总结
  8. 5参考资料

IEP 计时器配置

可以从 IEP_COUNT_REG0 (0x3002E010) 和 IEP_COUNT_REG1 (0x3002E014) 寄存器中读取 IEP 计数器值。当 IEP 计数器达到 CMP0 寄存器中设置的比较值时,将生成比较事件(CMP0 事件)。

将 IEP 计数器设置为在计数器达到 CMP0 值时回绕。为此,请设置 IEP_CMP_CFG_REG 寄存器 (0x3002E070) 中的 CMP0_RST_CNT_EN 位字段 = 0x1 并启用 CMP0 事件。

在 IEP_CMP0_REG0 寄存器 (0x3002E078) 中配置 CMP0_0 位字段 = 62500 - 4,使 IEP 计数器每 62500 个计数时复位一次。当 IEP 时钟源以 250MHz 运行并且每个时钟周期 IEP 计数器递增四时,这个对应于 62.5µs。

配置 IEP_CMP1_REG0 寄存器 (0x3002E080) 中的 CMP1_0 位字段 = 1000 - 4,以定义到 1µs 的同步信号激活时间,这将定义同步信号在 IEP 计数器的哪个点被激活,并启用 CMP1 事件。

通过配置 IEP_GLOBAL_CFG_REG 寄存器 (0x3002E000) 中的 DEFAULT_INC 位字段 = 0x4,设置 IEP 计数器的默认增量值,使 IEP 计数器每个 IEP 源时钟周期递增四次。

通过写入 IEP_SYNC_PWIDTH_REG 寄存器 (0x3002E190) 中的 SYNC_HPW 位字段 = 10 - 1,将 SYNC0 脉冲宽度定义为 10 个时钟周期。这决定了 SYNC0 信号保持高电平的持续时间。

设置 IEP_SYNC_CTRL_REG (0x3002E180) 寄存器中的 SYNC_EN 和 SYNC0_EN 位字段 = 0x1 以及 SYNC0_CYCLIC_EN 位字段 = 0x0,以便在单次模式下启用 SYNC0。

设置 ICSSG_SA_MX_REG 寄存器 (0x30026040) 中的 PWM_EFC_EN 位字段 = 0x1,以启用 IEP CMP 标志实现自动硬件清除。

一旦完成了所需的寄存器配置,就会写入 CMP0 任务。