ZHCAEQ3 November 2024 F29H850TU , F29H859TU-Q1
工业和汽车应用对效率和功率密度的要求不断提高,因此对具有更高性能、可扩展的实时 MCU 的需求也十分旺盛。这些 MCU 应能够支持先进的拓扑和集成选项,并提供内置的功能安全和信息安全功能。全新 C29 CPU 拥有卓越的实时性能,专为应对这些挑战而优化。C29 CPU 的并行架构支持在单个内核中实施传统上需要多个 CPU 的功能。本白皮书通过广泛的基准测试验证了 C29 CPU 的强大能力。C29 编译器可直接为 C 代码提供出色的性能支持。与 C29 CPU 紧密耦合的 SSU,使用户无需重新编程即可轻松开发符合 ASIL-D 标准的安全应用。