ZHCAEQ3 November 2024 F29H850TU , F29H859TU-Q1
TIDM-2013 是使用 F28x 系列器件构建的参考设计,用于实现单相 OBC 设计。此设计由交错式连续导通模式 (CCM) 图腾柱 (TTPL) 无桥功率因数校正 (PFC) 功率级和 CLLLC 直流/直流功率级组成。此设计运行以下 ISR 的对应频率:
图 3-13 展示了 F29x 与 F28x 在 200MHz 相同 CPU 时钟频率执行上述 ISR 的基准测试。ISR1:F29x 与 F28x 性能无变化,因为此 ISR 的主要操作是 PWM 外设寄存器写入,两者实现相同。ISR2:在 F29x 上的执行速度比 F28x 快 1.7 倍。