ZHCAEQ3 November 2024 F29H850DM , F29H850TU , F29H859TU-Q1 , F29P589DM-Q1 , F29P589DU-Q1
除了性能效率外,代码尺寸效率也是一个重要指标,在零等待状态内存资源有限的情况下尤为重要。性能关键的代码通常在零等待状态内存中运行,而非性能关键的代码则在闪存存储器中运行。代码尺寸基准测试 展示了各种基准测试的代码尺寸效率,并将 C29 与 C28 和 ARM (Cortex-M7) 进行了比较。从结果中可以注意到以下几点:
| DSP、数学和实时基准测试 | C28 与 C29 的代码尺寸:(C) <1 时,表示 C28 的代码尺寸更小 | Cortex-M7 与 C29 的代码尺寸:(C) <1 时,表示 Cortex-M7 的代码尺寸更小 |
|---|---|---|
| FIR | 0.5 | 0.7 |
| IIR | 0.7 | 1.4 |
| DCL - 数字控制库 | 1.5 | 1.5 |
| FCL - 快速电流环路 | 1.1 | 1.1 |
| SPLL - 软件锁相环 | 1.7 | 1.2 |
| SVGEN | 1.2 | 1 |
| ACI 信号链 | 0.9 | 0.6 |
| 客户 DSP、数学和实时基准测试 | ||
| B_Interp | 1.1 | 1 |
| C_Motor | 1.3 | 1 |
| D_Math | 0.8 | 0.8 |
| E_Math | 1 | 0.7 |
| GPP 基准 | ||
| F_GPP | 0.8 | 0.8 |
| G_GPP | 0.7 | 0.7 |
| 参考设计 | ||
| Vienna 整流器 | 0.94 | − |
| 单相位逆变器 | 0.75 | − |