ZHCAEQ3 November 2024 F29H850TU , F29H859TU-Q1
除了实时控制功能外,C29 CPU 还具有出色的 GPP 性能。图 3-10 展示了 C29 与 C28 CPU 在客户提供的两项基准测试(分别记为 F 和 G)中的性能对比:F 和 G 基准代表包含 GPP 代码的实际客户基准。F_GPP 基准包含超过 100 个 if () 语句;G_GPP 基准包含超过 30 个 if () 语句。这两个基准测试还包含逻辑、逐位和算术运算。图 3-11 展示了在这些相同基准测试中 C29 与 Cortex-M7 的性能对比,图 3-12 展示了 C29 与某专有 CPU A 的性能对比。在 GPP 代码上,C29 的性能(以周期数计)比 C28 高出近 3 倍、比 Cortex-M7 高出近 50%(以周期数计),比某专有 CPU A 高出近 2 倍(以周期数计)。