ZHCAEQ3 November 2024 F29H850TU , F29H859TU-Q1
TIDM-HV-1PH-DCAC 使用 C2000™ F2837xD 和 F28004x 微控制器来实现单相逆变器(直流/交流)控制。TIDM-HV-1PH-DCAC 基准测试 展示了实验 3(闭环电压控制,带内环电流控制)中的早期基准测试结果。在 ISR 中测量从开始到结束的周期。测试结果表明,C29 的性能(以周期数计) 比 C28 提升了 80%。
| TIDM-HV-1PH-DCAC | 周期 | 性能比率 |
|---|---|---|
| F2837x (C28) | 609 | 1 |
| F29H85x (C29) | 332 | 1.83 |