ZHCAEQ3 November 2024 F29H850TU , F29H859TU-Q1
C29 CPU 的设计目标是在相同工作频率下提供至少是 C28 CPU 2 倍的性能。本节介绍 C29 与 C28 以及与竞品 CPU 之间的性能基准测试结果,并分别针对其架构和编译器的优势进行分析,提供洞见。
除非特别说明,测试均在编译器速度优化设置(C29 编译器采用 -O3)下进行,在零等待状态的存储器中运行。C29 的基准性能结果可能会随着编译器的更新而提升,目前的测试结果基于 0.1.0.STS 版本的编译器。
同样,对于竞品器件,基准测试也是在编译器速度优化设置下进行,在零等待状态的存储器中运行。