ZHCAEQ3 November 2024 F29H850TU , F29H859TU-Q1
实时控制中的机器学习 (ML) 技术不断涌现,应用领域包括电弧故障检测和电机故障检测等。尽管在运行嵌入式 AI 模型方面,片上人工智能 (AI) 加速器逐渐普及,但实时控制 CPU 的 ML 性能也非常重要。机器学习基准测试 展示了在 Cortex-M7 MCU 和基于 C29 的 F29H85x MCU 上进行 3 层、4 层和 5 层计算神经网络 (CNN) 的基准测试。即使在 Cortex-M7 的工作频率是 C29 的 2 倍的情况下,C29 仍然比 Cortex-M7 快将近 5 倍。
| 型号 | Cortex-M7 400MHz、浮点模型(毫秒) | F29H85x (C29) 200MHz、浮点模型(毫秒) |
|---|---|---|
| 3 层 CNN | 11.54 | 2.33 |
| 4 层 CNN | 11.82 | 2.35 |
| 5 层 CNN | 12.02 | 2.30 |