ZHCAEQ3 November   2024 F29H850DM , F29H850DU , F29H850TU , F29H859TU-Q1 , F29P580DM , F29P589DM-Q1 , F29P589DU-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1实时控制简介
  5. 2C29 CPU 及其主要特性
    1. 2.1 并行架构和编译器优化
  6. 3C29 性能基准测试
    1. 3.1 使用 ACI 电机控制的信号链基准测试
    2. 3.2 实时控制和 DSP 性能
      1. 3.2.1 影响结果的示例和因素
        1. 3.2.1.1 饱和(或限制)示例
        2. 3.2.1.2 死区示例
        3. 3.2.1.3 空间矢量生成 (SVGEN) 示例
        4. 3.2.1.4 软件流水线
      2. 3.2.2 客户控制和数学运算基准测试
    3. 3.3 通用处理 (GPP) 性能
      1. 3.3.1 影响结果的示例和因素
        1. 3.3.1.1 不连续性管理
        2. 3.3.1.2 Switch() 示例
    4. 3.4 基于模型的设计基准测试
    5. 3.5 应用基准测试
      1. 3.5.1 单相 7kW OBC 说明
      2. 3.5.2 基于 Vienna 整流器的三相功率因数校正
      3. 3.5.3 单相位逆变器
      4. 3.5.4 机器学习
    6. 3.6 闪存存储器效率
    7. 3.7 代码尺寸效率
  7. 4总结
  8. 5参考资料

基于 Vienna 整流器的三相功率因数校正

高功率三相功率因数 (AC-DC) 应用中(例如非板载 EV 充电器和通信电源整流器)使用了 Vienna 整流器电源拓扑。TIDM-1000 说明了使用 C2000™ 微控制器 (MCU) 控制功率级的方法。TIDM-1000 基准测试 展示了实验 4(闭环电压控制,带内环电流控制和中点电压平衡)中的早期基准测试结果。在 ISR 中测量从开始到结束的周期。测试结果表明,F29x 的性能(以周期数计)是 C28 的 2 倍。

表 3-3 TIDM-1000 基准测试
TIDM-1000周期性能比率
F2837x (C28)3081
F29H85x (C29)1532.01