ZHCAEQ3 November   2024 F29H850TU , F29H859TU-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1实时控制简介
  5. 2C29 CPU 及其主要特性
    1. 2.1 并行架构和编译器优化
  6. 3C29 性能基准测试
    1. 3.1 使用 ACI 电机控制的信号链基准测试
    2. 3.2 实时控制和 DSP 性能
      1. 3.2.1 影响结果的示例和因素
        1. 3.2.1.1 饱和(或限制)示例
        2. 3.2.1.2 死区示例
        3. 3.2.1.3 空间矢量生成 (SVGEN) 示例
        4. 3.2.1.4 软件流水线
      2. 3.2.2 客户控制和数学运算基准测试
    3. 3.3 通用处理 (GPP) 性能
      1. 3.3.1 影响结果的示例和因素
        1. 3.3.1.1 不连续性管理
        2. 3.3.1.2 Switch() 示例
    4. 3.4 基于模型的设计基准测试
    5. 3.5 应用基准测试
      1. 3.5.1 单相 7kW OBC 说明
      2. 3.5.2 基于 Vienna 整流器的三相功率因数校正
      3. 3.5.3 单相位逆变器
      4. 3.5.4 机器学习
    6. 3.6 闪存存储器效率
    7. 3.7 代码尺寸效率
  7. 4总结
  8. 5参考资料

闪存存储器效率

闪存执行效率至关重要,因为并非所有代码都可以从零等待状态存储器运行。在 F29H85x 上,以 200MHz 的工作频率运行时,访问闪存需要历经 3 个等待状态。为了减轻等待状态的影响,F29H85x 提供了预取机制和块缓存机制,并默认启用。闪存效率基准测试 展示了多个基准测试中 F29H85x 和 F2837x(同样需要历经 3 个等待状态,运行在 200MHz)的闪存效率对比结果(单位为 %)。在很多基准测试中,从闪存运行与从零等待状态存储器运行类似。

表 3-6 闪存效率基准测试
基准F2837x (%)F29H85x (%)
CFFT8193
FIR9186
IIR(环路)8299
信号链 (ACI)9597
二进制 LUT 搜索8297