ZHCAEM8A October 2024 – April 2025 ADC3641 , ADC3642 , ADC3643 , ADC3661 , ADC3662 , ADC3663 , ADC3681 , ADC3682 , ADC3683 , LMK04368-EP , LMK04832 , LMK04832-SEP , LMK04832-SP , LMX1204 , LMX1205 , LMX1404-EP , LMX1860-SEP , LMX1906-SP , LMX2571 , LMX2571-EP , LMX2572 , LMX2572LP , LMX2594 , LMX2595 , LMX2615-SP , LMX2694-EP , LMX2694-SEP , LMX2820
虽然本文中展示的所有实验案例都在 MSPS 范围内,但提供干净的高压摆率时钟源对于充分提高 ADC 性能至关重要。在使用 GSPS ADC 或高速 ADC 进行设计时,这些基本要点非常有用。
了解相位噪声和抖动之间的差异也至关重要。请注意,为了捕获采样时钟源产生的抖动的本底噪声,请将积分带宽上限设置为至少 Fs,建议设置为 2×Fs。另一个注意事项是,宽带本底噪声是相位噪声和/或抖动计算中最大的噪声来源。相位噪声曲线的这一象限对 ADC SNR 性能影响最大。
为了实现 ADC 所需的性能,选择一个良好、干净的时钟至关重要,尤其是因为并非所有时钟器件、振荡器和信号源都是相同的。应在适当时对时钟进行滤波以帮助抑制杂散和/或降低宽带噪声。但是,使用滤波器时可能需要进行权衡,因为滤波器会降低时钟边沿的压摆率,而这也会影响 ADC 性能。
请远离 FPGA 时钟。FPGA 时钟易于设计和实施,因为这些时钟是一种很好的低成本替代品。但是,如果设计中的首要要求是充分提高 ADC SNR 性能,这些时钟无法实现所述的 ADC 数据表性能。
最后,选择正确的时钟接口也很重要。差分信号是消除时钟信号中的共模噪声和干扰的关键。因此,为了获得最佳的转换信号质量,应使用 LVPECL 或 CML 样式的接口,而不是 LVDS 或单端 LVCMOS 时钟信号接口。
总之,如果下一个 ADC 设计的重点目标是实现最高的 SNR 性能,那么请提前考虑所有这些注意事项,以免在下一个 ADC 时钟设计中出现缺陷并产生抖动。