ZHCAEM8A October 2024 – April 2025 ADC3641 , ADC3642 , ADC3643 , ADC3661 , ADC3662 , ADC3663 , ADC3681 , ADC3682 , ADC3683 , LMK04368-EP , LMK04832 , LMK04832-SEP , LMK04832-SP , LMX1204 , LMX1205 , LMX1404-EP , LMX1860-SEP , LMX1906-SP , LMX2571 , LMX2571-EP , LMX2572 , LMX2572LP , LMX2594 , LMX2595 , LMX2615-SP , LMX2694-EP , LMX2694-SEP , LMX2820
TI 时钟产品系列包括各种具有低功耗、低相位噪声/抖动和低成本特性的器件。然而,为了在单个时钟器件上实现卓越性能、功耗和成本,需要对设计进行权衡。高性能器件往往电流更大、成本更高,而低功耗器件往往成本更低,但性能不高。考虑到这些权衡因素以及丰富的时钟和高速转换器产品系列,TI 制作了表 8-1 来帮助您为所用的高速转换器选择时钟。请注意,这些只是一般性建议,最佳时钟器件可能会因您的具体应用要求而异。如需个性化支持,请在 E2E 上发布您的应用要求。
| 高速转换器 | 整体最佳时钟配对 | 按优先级进行的时钟配对权衡(仅用于时钟生成) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 时钟生成 | 时钟分配 | 最低成本 | 最高性能 | 最低功耗 | 权衡因素/注释 | |
| ADC12xJ3200 |
|
|
LMK04832 | LMX2820 | LMX2572 | 时钟分配:
|
| ADC12xJ2700 | ||||||
| ADC12xJ1600 | ||||||
| ADC09xJ1300 | ||||||
| ADC09xJ800 | ||||||
| ADC12DJ5200RF | LMX2820 或 LMX2594 | LMX1205 | LMX2594 | LMX2820 | LMX2594 | LMX2594/LMX2820 + LMX1205 可配对,以在更高的采样频率下创建多个 CLK 和 SYSREF 副本
|
| ADC35xx/ADC36xx |
|
CDCE6214 | LMX2571 | CDCE6214 |
|
|
| AFE79xx | LMX2820 或 LMX2594 | LMX1205 | LMX2594 | LMX2820 | LMX2594 |
|
| ADC3xRF5x/7x | 处于外部 VCO 模式的 LMX2820 | LMX1205 | 处于外部 VCO 模式的 LMX2820 | 处于外部 VCO 模式的 LMX2820 | 处于外部 VCO 模式的 LMX2820 | 不适用 |
| AFE8000 | LMX2820 或 LMX2594 | LMX1205 | LMX2594 | LMX2820 | LMX2594 |
|
| DAC39RF10 | ||||||
| ADC39xx(8 位) | LMK6P | CDC6C | LMK6P | CDC6C |
|
|
| ADC39xx(10 位) | LMK3H0102 | LMK3H0102 | CDCE6214 | CDCE6214 |
|
|
| ADC3669 | LMX2571 或 LMK3H0102 | CDCE6214 | LMX2571 | CDCE6214 |
|
|