ZHCAEE8 September 2024 CDCLVC1102 , CDCLVC1103 , CDCLVC1104 , CDCLVC1110 , CDCLVD1204 , LMK00301 , LMK00304 , LMK00306 , LMK00308 , LMK01801 , LMK1C1102 , LMK1C1103 , LMK1C1104 , LMK1C1106 , LMK1C1108 , LMK1D1204 , LMK1D1208
我们前面的研究结果表明,低噪声时钟缓冲器有助于在进行正弦波-方波转换时提高相位噪声性能。在本节中,针对 TI 和其他供应商提供的不同时钟缓冲器,在用作正弦波-方波转换的基准时,我们对其进行了比较。
在相同条件下,我们为所有缓冲器使用了输入功率级别为 10dBm 的 10MHz 正弦波输入。LMK1C110x 的总相位噪声在比较的所有缓冲器中最低。表 6-1 提供了在使用每个缓冲器的直接正弦波输入时的加性相位噪声数字,因为在需要进行正弦波-方波转换时,这是实际系统的主要用例。
由于设备可能会受到 FSWP 相位噪声分析仪测量案例中所述的压摆率问题的影响,因此在后续章节中会使用级联配置进行 LMK1C110x 和其他器件的实际加性相位噪声建模。
| 参数 | LMK1C110x | CDCLVP120x | COMP.LVCMOS | COMP.LVDS | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 源 RMS 抖动(10Hz 至 1MHz) | 117.084 | 117.084 | 117.084 | 117.084 | fs |
| 总 RMS 抖动(10Hz 至 1MHz) | 150.321 | 457.152 | 210.055 | 271.11 | |
| 加性 RMS 抖动(10Hz 至 1MHz) | 94.274 | 441.904 | 174.397 | 244.524 | |
| 源 RMS 抖动(10Hz 至 1MHz) | 107.832 | 107.832 | 107.832 | 107.832 | |
| 总 RMS 抖动(12kHz 至 1MHz) | 145.478 | 452.119 | 204.935 | 266.091 | |
| 加性 RMS 抖动(12kHz 至 1MHz) | 97.653 | 439.071 | 174.271 | 243.263 |