ZHCAEE8 September 2024 CDCLVC1102 , CDCLVC1103 , CDCLVC1104 , CDCLVC1110 , CDCLVD1204 , LMK00301 , LMK00304 , LMK00306 , LMK00308 , LMK01801 , LMK1C1102 , LMK1C1103 , LMK1C1104 , LMK1C1106 , LMK1C1108 , LMK1D1204 , LMK1D1208
正弦波的压摆率取决于工作频率和信号电压。为了提供特定的相位噪声性能,必须符合时钟器件的输入压摆率要求。
要改善时钟器件的相位噪声,建议使用更高压摆率的输入。大多数供应商会在缓冲器、合成器和抖动清除器的数据表中提出该建议。
正弦波输入信号的压摆率可通过提高/降低频率或电压来改变,如方程式 1 所示。
在使用固定输出振幅和频率源时,这两个变量都无法控制,使用 OCXO/TCXO 的系统通常就是这种情况。