ZHCAEE8 September 2024 CDCLVC1102 , CDCLVC1103 , CDCLVC1104 , CDCLVC1110 , CDCLVD1204 , LMK00301 , LMK00304 , LMK00306 , LMK00308 , LMK01801 , LMK1C1102 , LMK1C1103 , LMK1C1104 , LMK1C1106 , LMK1C1108 , LMK1D1204 , LMK1D1208
单端或 LVCMOS 输入级根据阈值 (Vt) 点附近的输入信号电平检测到 0 或 1。建议使用 VIH 和 VIL 限值来避免多个器件之间的温度和电压检测问题。
为了对 LVCMOS 缓冲器输入级使用正弦波,输入信号需要满足 LVCMOS 接收器阈值规格。因为大多数时候由 OCXO 或其他源生成的正弦波信号都以 0V 直流失调电压为中心,所以输入信号从外部或内部(如果可用)重新偏置到阈值 Vt 或 VDD/2 值。
图 4-5 展示了在输入端使用分压器进行偏置的简化图。LMK1C110x 使用相同的偏置配置。
R1 和 R2 是用于获得 VDD/2、具有相同阻值的电阻器。R1 和 R2 均采用 100Ω 电阻器可实现传输线路阻抗匹配,因此流经电阻器的电流较高会导致功耗增加。为了降低功耗,也可以使用 1K 或 10K 电阻值。
| VDD | 100Ω | 1kΩ | 10kΩ |
|---|---|---|---|
| 3.3V | 16.5mA | 1.65mA | 0.165mA |
| 2.5V | 12.5mA | 0.125mA | 0.125mA |
| 1.8V | 9mA | 0.9mA | 0.09mA |