ZHCAEE8 September   2024 CDCLVC1102 , CDCLVC1103 , CDCLVC1104 , CDCLVC1110 , CDCLVD1204 , LMK00301 , LMK00304 , LMK00306 , LMK00308 , LMK01801 , LMK1C1102 , LMK1C1103 , LMK1C1104 , LMK1C1106 , LMK1C1108 , LMK1D1204 , LMK1D1208

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1通用时钟树
  5. 2正弦波压摆率要求
  6. 3当前方法与时钟缓冲器
  7. 4时钟缓冲器实现
    1. 4.1 时钟缓冲器通用输入级
    2. 4.2 选择内部或外部直流偏置
    3. 4.3 单端或 LVCMOS 信号
    4. 4.4 差分输入
  8. 5采用时钟缓冲器实现性能提升及结果
    1. 5.1 FSWP 相位噪声分析仪测量案例
    2. 5.2 TI LMX2820 通过正弦波-方波时钟缓冲器改善噪声
      1. 5.2.1 LMX2820 相位噪声和 RMS 抖动结果汇总
  9. 6正弦波-方波时钟缓冲器比较
    1. 6.1 LMK1C110x 加性噪声与其他噪声对比
  10. 7总结
  11. 8参考资料

LMK1C110x 加性噪声与其他噪声对比

节 5.1中所述,由于压摆率问题,噪声测量设备可能对加性相位噪声结果给出乐观的结果。此处使用了另一种级联设置来模拟 LMK1C110x 与竞争对手性能最佳的缓冲器的实际加性相位噪声。我们使用级联缓冲器并将第一个缓冲器视为源。缓冲器的相位噪声设置如图 6-2 所示

 加性噪声缓冲器设置图 6-2 加性噪声缓冲器设置

以下加性相位噪声图比较了 TI 缓冲器与竞品的性能。

 10MHz 输出时的总相位噪声图 6-3 10MHz 输出时的总相位噪声
 100MHz 输出时的总相位噪声图 6-5 100MHz 输出时的总相位噪声
 RMS 抖动(12kHz 至 1MHz):10MHz 输出 - LMK1C110x 与竞品比较图 6-7 RMS 抖动(12kHz 至 1MHz):10MHz 输出 - LMK1C110x 与竞品比较
 RMS 抖动(12kHz 至 20MHz):100MHz 输出 - LMK1C110x 与竞品比较图 6-9 RMS 抖动(12kHz 至 20MHz):100MHz 输出 - LMK1C110x 与竞品比较
 10MHz 输出时的加性相位噪声
10kHz 时的本底噪声 = -181.9dBc/Hz、1/f 噪声 = 178.5dBc/Hz
图 6-4 10MHz 输出时的加性相位噪声
 100MHz 输出时的加性相位噪声
10kHz 时的本底噪声 = -177.9dBc/Hz、1/f 噪声 = -164.3dBc/Hz
图 6-6 100MHz 输出时的加性相位噪声
 RMS 抖动(10Hz 至 1MHz):12MHz 输出 - LMK1C110x 与竞品比较图 6-8 RMS 抖动(10Hz 至 1MHz):12MHz 输出 - LMK1C110x 与竞品比较
 RMS 抖动(10Hz 至 50MHz):100MHz 输出 - LMK1C110x 与竞品比较图 6-10 RMS 抖动(10Hz 至 50MHz):100MHz 输出 - LMK1C110x 与竞品比较
表 6-2 LMK1C110x 与竞品的加性抖动比较
参数 LMK1C110x 竞品 LVCMOS 单位
频率 10MHz 100MHz 10MHz 100MHz fs
加性抖动(10Hz 至 1MHz) 21.87 - 104.82 -
加性抖动(12kHz 至 1MHz) 21.39 - 104.41 -
加性抖动(12kHz 至 20MHz) - 4.51 - 133.35
加性抖动(10Hz 至 50MHz) - 16.38 - 200.90